Odniesienie do komponentu
Komora spawania laserowego
Chwytak | Komponenty
Task & Solution
Połączenie RoboFlex B.V., robotów YASKAWA i naszej innowacyjnej serii chwytaków GPD5000 przenosi automatyzację na nowy poziom. Odkryj, jak RoboFlex B.V. wykonuje szybkie i precyzyjne spawanie laserowe bez odkształceń termicznych i przy minimalnej obróbce końcowej. Nasz 3-szczękowy chwytak centryczny gwarantuje trwałą precyzję, trwałość i długą żywotność dzięki okresom międzyobsługowym wynoszącym do 30 milionów cykli chwytania! Ten szczelny i zabezpieczony przed korozją uniwersalny chwytak działa w każdym środowisku i jest idealny do takich komórek spawania laserowego.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
Duża siła
Wbudowane standardowe komponenty